Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 180 °

098G1587

null: 5, Električni priključak: AMP SuperSeal, Standardni električni priključak: 282108-1, Smjer okretanja: CW, Indeks specifikacija: AS180000LA11000 0033B00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborPKIT 389 MAGNET
Električni priključakAMP SuperSeal
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAS180000LA11000 0033B00
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kut/kanal 1 [°]180 °
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00
Naziv proizvodaOsjetnik okretnog položaja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Skupina proizvodaOsjetnici
Smjer okretanjaCW
Standardni električni priključak282108-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina električnog priključka6 pin
Vrsta krugaSingle
Vrsta proizvodaDST X520

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.038 Kilogram
Volumen0.258 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162940129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm