Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 90 °
098G1566
null: 9 - 36, Električni priključak: M12, Standardni električni priključak: Nema, Smjer okretanja: CW, Indeks specifikacija: X520-FS090000HA31100 0033A01
098G1566
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | A |
| Duljina kabela [m] | 0.100 m |
| Električni priključak | M12 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | 4 - 20 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | M12 5-pinski muški pretiskani priključak |
| Kut/kanal 1 [°] | 90 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik okretnog položaja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Smjer okretanja | CW |
| Standardni električni priključak | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 5 pinova |
| Vrsta kruga | Single |
| Vrsta proizvoda | DST X520 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.124 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.695 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293607 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |