Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 45 °
098G1547
null: 5, Električni priključak: AMP SuperSeal, Standardni električni priključak: 282108-1, Smjer okretanja: CW + CCW, Indeks specifikacija: AR045045LA13000 0033A00
098G1547
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | A – PKIT384 MAGNET |
| Električni priključak | AMP SuperSeal |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | AR045045LA13000 0033A00 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kut/kanal 1 [°] | 45 ° |
| Kut/kanal 2 [°] | 45 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik okretnog položaja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Smjer okretanja | CW + CCW |
| Standardni električni priključak | 282108-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 6 pin |
| Vrsta kruga | Redundant |
| Vrsta proizvoda | DST X520 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.079 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279947823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |