Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, Električni priključak: M12, Standardni električni priključak: Nema, Smjer okretanja: CW, Indeks specifikacija: FS060000HA31100 0033AA0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborA
Duljina kabela [m]10.000 m
Električni priključakM12
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaFS060000HA31100 0033AA0
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signal4 - 20 mA
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o električnom priključkuM12 5-pinski muški pretiskani priključak
Kut/kanal 1 [°]60 °
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
Naziv proizvodaOsjetnik okretnog položaja
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Skupina proizvodaOsjetnici
Smjer okretanjaCW
Standardni električni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina električnog priključka5 pinova
Vrsta krugaSingle
Vrsta proizvodaDST X520

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.05 Kilogram
Neto težina0.036 Kilogram
Volumen1.319 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm