Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 90 °

098G1528

null: 9 - 36, Električni priključak: AMP SuperSeal, Standardni električni priključak: 282108-1, Smjer okretanja: CW + CCW, Indeks specifikacija: AR090090HA13000 0033A00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborA – PKIT384 MAGNET
Električni priključakAMP SuperSeal
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAR090090HA13000 0033A00
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signal0.5 - 4.5 V
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kut/kanal 1 [°]90 °
Kut/kanal 2 [°]90 °
Material DescriptionSensor DST X520-AR090090HA13000 0033A00
Naziv proizvodaOsjetnik okretnog položaja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Skupina proizvodaOsjetnici
Smjer okretanjaCW + CCW
Standardni električni priključak282108-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina električnog priključka6 pin
Vrsta krugaRedundant
Vrsta proizvodaDST X520

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.036 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279905113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm