Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Osjetnik okretnog položaja, DST X520, 45 °

098G1515

null: 5, Električni priključak: Kabel, Standardni električni priključak: Nema, Smjer okretanja: CW, Indeks specifikacija: FS045000LA11100 0033A

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborA
Duljina kabela [m]0.100 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaFS045000LA11100 0033A
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut/kanal 1 [°]45 °
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01
Naziv proizvodaOsjetnik okretnog položaja
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Skupina proizvodaOsjetnici
Smjer okretanjaCW
Standardni električni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta krugaSingle
Vrsta proizvodaDST X520

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.121 Kilogram
Neto težina0.041 Kilogram
Volumen0.695 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279620009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm