Osjetnik okretnog položaja, DST X510, 180 °
098G1000
null: 5, Električni priključak: Njemački, Standardni električni priključak: DT04-6P, Smjer okretanja: CW, Indeks specifikacija: DS180000LA11A00 0033X00
098G1000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | NE |
| Električni priključak | Njemački |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | DS180000LA11A00 0033X00 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kut/kanal 1 [°] | 180 ° |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000LA11A00 0033X00 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik okretnog položaja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Pogon | A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Smjer okretanja | CW |
| Standardni električni priključak | DT04-6P |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 6 pin |
| Vrsta kruga | Single |
| Vrsta proizvoda | DST X510 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.082 Kilogram |
| Neto težina | 0.07 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428587280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |