Osjetnik okretnog položaja, DST X520
098G1581
Indeks specifikacija: PKIT389-D1 MAGNET
098G1581
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | PKIT389-D1 MAGNET |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT389-D1 Magnet |
| Naziv proizvoda | Osjetnik okretnog položaja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | DST X520 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13 Gram |
| Neto težina | 7 Gram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |