Osjetnik položaja nagiba, DST X720, 10 °
098G3029
null: 10 - 36, Električni priključak: Kabel, Vrsta osi: Dualno, Indeks specifikacija: FOS010000HC10 0033X01
098G3029
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | NE |
| Duljina kabela [m] | 0.100 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | FOS010000HC10 0033X01 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik položaja nagiba |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon mjerenja 1 [°] | 10 ° |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta kruga | Single |
| Vrsta osi | Dualno |
| Vrsta proizvoda | DST X720 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.041 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.695 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |