Osjetnik položaja nagiba, DST X720, 85 °
098G3027
null: 10 - 36, Električni priključak: M12 x 1, Vrsta osi: Jedan, Indeks specifikacija: MOS085000HA10 0033X00
098G3027
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | NE |
| Električni priključak | M12 x 1 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | MOS085000HA10 0033X00 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | 0.5 - 4.5 V |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik položaja nagiba |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon mjerenja 1 [°] | 85 ° |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 5 pinova |
| Vrsta kruga | Single |
| Vrsta osi | Jedan |
| Vrsta proizvoda | DST X720 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.29 Kilogram |
| Neto težina | 0.2 Kilogram |
| Volumen | 0.945 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |