Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Osjetnik položaja nagiba, DST X720, 20 °

098G3017

null: 5, Električni priključak: Kabel, Vrsta osi: Jedan, Indeks specifikacija: FOR020020LA10 0033X01

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborNE
Duljina kabela [m]0.100 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaFOR020020LA10 0033X01
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionSensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01
Naziv proizvodaOsjetnik položaja nagiba
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Raspon mjerenja 1 [°]20 °
Raspon mjerenja 2 [°]20 °
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product nameGIG
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta krugaRedundant
Vrsta osiJedan
Vrsta proizvodaDST X720

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.424 Kilogram
Neto težina0.255 Kilogram
Volumen3.974 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162431368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm