Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Osjetnik položaja nagiba, DST X710, 45 °

098G2528

null: 36, Električni priključak: Kabel, Vrsta osi: Dualno, Indeks specifikacija: X710-FO045000HC11 0033X01

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborNE
Duljina kabela [m]0.100 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaX710-FO045000HC11 0033X01
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCANopen
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSensor DST X710-FO045000HC11 0033X01
Naziv proizvodaOsjetnik položaja nagiba
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Raspon mjerenja 1 [°]45 °
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC36.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta krugaSingle
Vrsta osiDualno
Vrsta proizvodaDST X710

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.101 Kilogram
Neto težina0.041 Kilogram
Volumen0.699 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162717783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm