Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Osjetnik položaja nagiba, DST X710, 15 °

098G2513

null: 5, Električni priključak: Kabel, Vrsta osi: Dualno, Indeks specifikacija: X710-FO015000LA10 0033X02

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborNE
Duljina kabela [m]0.200 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaX710-FO015000LA10 0033X02
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Naziv proizvodaOsjetnik položaja nagiba
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Raspon mjerenja 1 [°]15 °
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta krugaSingle
Vrsta osiDualno
Vrsta proizvodaDST X710

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.046 Kilogram
Volumen0.699 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm