Osjetnik položaja nagiba, DST X710, 180 °
098G2500
null: 10 - 36, Električni priključak: AMP SuperSeal, Vrsta osi: Jedan, Indeks specifikacija: AV360000HC10 0033X00
098G2500
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | NE |
| Električni priključak | AMP SuperSeal |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | AV360000HC10 0033X00 |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Sensor DST X710-AV360000HC10 0033X00 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik položaja nagiba |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon mjerenja 1 [°] | 180 ° |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | 282108-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 6 pin |
| Vrsta kruga | Single |
| Vrsta osi | Jedan |
| Vrsta proizvoda | DST X710 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.059 Kilogram |
| Neto težina | 0.048 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |