Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Scroll compressor, SZ185

SZ185-4CM1

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R513A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SZ

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySZ
IDVNo
Količina pakiranja1
Material DescriptionCOMPRESSOR SCROLL SZ 185-4CM1
Model numberSZ185
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEULUKCA
OpisSZ185-4
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCommercial Compressors
Radne tvariR134aR404AR407CR513A
Radni obujam [cm3]249.90 cm³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
Skupina proizvodaHermetic compressors
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Vrsta proizvodaSZ185

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina117.4 Kilogram
Neto težina105.66 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424660802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm