Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Nadzorna jedinica, PR-SC4K Direct

300B4311

Područje aplikacija: Monitor, alarm, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [pC]6 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemperatura
Isti proizvod300B4302
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaNadzorna jedinica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCE
Područje aplikacijaMonitor, Alarm
Potrošnja energije [W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTelemetrijski uređaj
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaPR-SC4K Direct
Značajke proizvodaUpravljanje alarmima

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.872 Kilogram
Neto težina0.685 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595