Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Ručni regulacijski ventil, REG 10

2415+562

Veličina izlaznog priključka [mm]: 10, Veličina ulaznog priključka [mm]: 10, Vrsta ulaznog priključka: Lemljenje, Vrsta izlaznog priključka: Lemljenje, Kv vrijednost [m³/h]: 0.17, Maks. radni tlak [bar]: 40

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaZelena
Broj konusa1
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.170 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Naziv proizvodaRučni regulacijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeLLC CDC EURO-TYSK
Opis proizvodaRučni regulacijski ventil
OpremaČep
Područje protoka [mm2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.22
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]3/8 in
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/8 in
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaLemljenje
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaREG 10
Vrsta ulaznog priključkaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.518 Kilogram
Neto težina0.5 Kilogram
Volumen0.943 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm