Danfoss logo
Termostati, Veria WT45, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod, 16-product-details

Termostati, Veria WT45, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod, 16

189B4072

Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa20
Jamstvo [Year]2
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Napon napajanja[V] AC230 V
OpisVeria Control WT45 Black
Otporno opterećenje maks. [A]16
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]2.50 W
PrimjenaFloor heating
Karakteristike
Vrijednost
Product line21
Širina [mm]86.00 mm
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina [mm]86 mm
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaVeria WT45
Vrsta zaslonaLED
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina285 Gram
Neto težina150 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097