Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000

188X8882

Length [mm]: 6000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS251-IS10/16/25-5000/6000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina78.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina78.4 Kilogram