PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500
188X7864
Length [mm]: 2500
188X7864
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D |
| Model | S130-IS16-2500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 89 Kilogram |