PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000
188X7518
Length [mm]: 3000
188X7518
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS16-3000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.001 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.001 Kilogram |