Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000

188X7489

Length [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120/121 IS PN10 DN300,
ModelS121-IS10-1000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.001 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.001 Kilogram