MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400
188X5839
Length [mm]: 400
188X5839
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-400 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.001 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.001 Kilogram |