Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000

188X5318

Length [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW
ModelS43-IS16-1000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22.5 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1277.637 Liter