PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-1500
188X4078
Length [mm]: 1500
188X4078
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L1500 DP PUR |
| Model | S21/S22-IG10/16-1500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 25 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 25 Kilogram |