Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Naziv proizvoda | Spare part |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | Plate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.15 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.15 Kilogram |