Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Vrsta 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključak230V 50 Hz
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]60 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
Karakteristike
Vrijednost
OpisEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
PipingPPS composite
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
StrainerPrimary
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 PRO W
Water hammer arresterOptional

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.54 Kilogram
Neto težina10.04 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen79.909 Liter
EAN/UPC5715162513262