PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG10-1500
181H2630
Length [mm]: 1500
181H2630
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG10 FEA L1500 DP PUR |
| Model | S45SE-IG10-1500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 30 Kilogram |