PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1000
181H2423
Length [mm]: 1000
181H2423
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP PUR |
| Model | S64-IS25-1000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 26 Kilogram |