Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS25-1300
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina30 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.527 Cubic meter