MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-1500
181H2369
Length [mm]: 1500
181H2369
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L1500 DP MW |
| Model | S36-IG16-1500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.1 Kilogram |
| Neto težina | 21.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1080.262 Liter |