PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1500
181H1821
Length [mm]: 1500
181H1821
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS10-1500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40.3 Kilogram |
| Neto težina | 40.3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2702.832 Liter |