MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500
181H1807
Length [mm]: 2500
181H1807
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW |
| Model | S110-IS10-2500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 61.3 Kilogram |
| Neto težina | 61.3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3739.489 Liter |