MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000
181H1706
Length [mm]: 1000
181H1706
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S100-IS10-1000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 41.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 41.8 Kilogram |