PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000
181H1624
Length [mm]: 4000
181H1624
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN25,L4000DIV.B |
| Model | S86-IS25-4000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 37 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 37 Kilogram |