PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500
181H1616
Length [mm]: 1500
181H1616
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP PUR |
| Model | S86-IS06-1500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 37 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 37 Kilogram |