Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000

181H1548

Length [mm]: 3000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW
ModelS81-IS25-3000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina40.8 Kilogram