MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500
181H1546
Length [mm]: 2500
181H1546
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-2500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 47 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 47 Kilogram |