PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-2500
181H1526
Length [mm]: 2500
181H1526
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L2500 FEA DP PUR DDC |
| Model | S110-DS10-2500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48.5 Kilogram |
| Neto težina | 48.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.443 Cubic meter |