MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-DG10-600
181H1507
Length [mm]: 600
181H1507
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S47 DG L600 DP MW |
| Model | S47-DG10-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 43.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 43.4 Kilogram |