PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500
181H1334
Length [mm]: 2500
181H1334
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR |
| Model | S62-IS10-2500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 31.2 Kilogram |