PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1300
181H1323
Length [mm]: 1300
181H1323
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1300 DP PUR |
| Model | S62-IS16-1300 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 31.2 Kilogram |