Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000

181H1300

Length [mm]: 3000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW
ModelS62-IS10-3000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina31.2 Kilogram