Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-1500

181H1290

Length [mm]: 1500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1500 DP MW
ModelS62-IS16-1500
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina31.2 Kilogram