PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-600
181H1223
Length [mm]: 600
181H1223
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L600 DP PUR |
| Model | S55SE-IG16-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 17 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 611.208 Liter |