PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10-1000
181H1091
Length [mm]: 1000
181H1091
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S47-IG10-1000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19 Kilogram |
| Neto težina | 19 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 878.093 Liter |