MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300
181H0887
Length [mm]: 1300
181H0887
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1300 DP MW |
| Model | S43-IS10-1300 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 29.6 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 29.6 Kilogram |