MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1000
181H0884
Length [mm]: 1000
181H0884
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S43-IS10-1000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22.5 Kilogram |
| Neto težina | 22.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1202.482 Liter |