PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Kilogram |
| Neto težina | 26 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1843.2 Liter |