Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000

181H0830

Length [mm]: 2000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L2000 DP MW
ModelS41/S42-IS25-2000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina26 Kilogram